17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイホー FB-8 FB-8

メイホー FB-8

通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。・ピルケースとしても使用可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    86
  • 奥行 (mm)
    64
  • 高さ (mm)
    13
  • 最大コマ数
    8
  • 色
    クリア
  • JANコード
    4963189200783
  • トラスココード
    735-8440
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (g)
    18.6

型番:

FB-8
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FB-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
86
奥行 (mm)
64
高さ (mm)
13
最大コマ数
8
色
クリア
JANコード
4963189200783
トラスココード
735-8440
材質1
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
18.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FB-8
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
・ピルケースとしても使用可能です。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:86×64×13
・コマ数:8
・1コマ内寸(mm):15×23×10
・JANコード:4963189200783
・トラスココード:735-8440
・質量:18.6g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー FB-8の型番FB-8のページです。 型番FB-8に関する仕様情報を記載しております。
メイホー FB-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー FB-8
メイホー FB-4
メイホー FB-11 ピルケース
8連 小物箱(ふた付)
パーツケース小皿(8/12/24個)
メイホー ラウンドストッカー
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)エスコエスコメイホー(明邦化学工業)
通常価格473円473円410円145円2,013円 -1,069円 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目6日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットその他-
間口 (mm)86958787--
奥行 (mm)64686064--
高さ (mm)13182013--
最大コマ数846---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました