17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FB-470 防水あきおくん FB-470-NB
  • FB-470 防水あきおくん

FB-470 防水あきおくん

通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:6日目

【特長】・小物を分けて収納するのに便利です。・防滴タイプです。【用途】・小物・パーツ類の収納

  • 外寸 (mm)
    107×93×35
  • 本体材質
    ABS
  • JANコード
    4963189126700
  • トラスココード
    735-8407
  • 材質1
    本体:ABS、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
  • 重量 (g)
    98

型番:

FB-470-NB
解除
  • この商品は180個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-470-NBの仕様・寸法情報

外寸(mm)
107×93×35
本体材質
ABS
JANコード
4963189126700
トラスココード
735-8407
材質1
本体:ABS、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
重量(g)
98

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FB-470-NB
最小発注数量
180個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物を分けて収納するのに便利です。
・防滴タイプです。
【用途】
・小物・パーツ類の収納

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FB-470 防水あきおくんの型番FB-470-NBのページです。 型番FB-470-NBに関する仕様情報を記載しております。
FB-470 防水あきおくんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FB-470 防水あきおくん
メイホー FB-480 防水あきおくん
FB-2
FB-12
MC-140
フリーケース OL
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格1,0991,099448473486707
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
外寸(mm)107×93×35-94×71×1991×64×17137×67×25330×221×50
本体材質ABSインパクトスチロール樹脂ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン
JANコード496318912670049631891470024963189165174496318950095149631896024954963189612265
トラスココード735-8407735-8423735-8377735-8369735-8571794-5264
材質1本体:ABS、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム本体:インパクトスチロール樹脂 中ケース:ポリプロピレン(PP) パッキン:シリコンゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました