ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カッティングマット 発泡美人

カッティングマット 発泡美人 FB-4619-00
通常単価(税別)
5,014
税込単価
5,515
通常出荷日:5日目

【特長】・カットに便利な1cm単位方眼罫入です。・A列、名刺サイズのカット表示付です。・耐久性に優れ、...

詳細を確認

型番:

FB-4619-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-4619-00の仕様・寸法情報

JANコード
4974214159242
質量(g)
1350.000
トラスココード
853-4032
材質1
表紙:再生発泡PP3mm厚
サイズ
A1
-
-

商品情報

商品仕様

【型番:FB-4619-00】
・規格・サイズ:A1・縦600×横900×厚み3mm
・サイズ:A1
・材質:表紙…再生発泡PP3mm厚
・質量:1350g

型番リスト

表示件数
型番
FB-4619-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,014
( 5,515 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カットに便利な1cm単位方眼罫入です。
・A列、名刺サイズのカット表示付です。
・耐久性に優れ、のり・接着剤が付着しにくい素材です。
・表面は綺麗なカットラインを実現する特殊加工です。
・表面はライトブルー、裏面はホワイトグレーです。
【用途】
・軽くて丈夫、両面仕様なので長く使えるカッティングマット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッティングマット 発泡美人の型番FB-4619-00のページです。 型番FB-4619-00に関する仕様情報を記載しております。
カッティングマット 発泡美人のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場現場
5
満足度:5.0
サイズ感が良く、性能も申し訳なく大変重宝し毎日使用しています。 これまで使用したカッティングマットの中で最も良かったです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングマット 発泡美人
カッティングマット 900×1800
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
デスクマット
デスクマット(グリーンマット付き)
デスクマット 再生コピーレス ダブル
メーカーセキセイミワックスコクヨアイリスオーヤマライオン事務器クラウン
通常価格5,01428,7883,7862,364 -1,306 -5,919 -
通常出荷日5日目6日目1日目1日目19日目1日目
JANコード4974214159242-----
質量(g)1350.000-----
トラスココード853-4032-----
材質1表紙:再生発泡PP3mm厚-----
サイズA1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト