ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ブラック

sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ブラック FB-2312-60
通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円
通常出荷日:6日目

【特長】・書類の量によって伸び縮みする便利なアコーディオン式収納スタンドです。【商品仕様】・規格:A4...

詳細を確認

型番:

FB-2312-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FB-2312-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FB-2312-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577円
( 1,735円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の量によって伸び縮みする便利なアコーディオン式収納スタンドです。
【商品仕様】
・規格:A4
・12仕切り
・13ポケット
・サイズ:縦235×横316mm
・奥行自在
・約20~330mm
・カラー:ブラック
・JANコード:4974214143654
・質量:379g
【材質/仕上】
・表紙:再生発泡PP2mm厚
・ポケット:PP
・糸:ナイロン
・インデックス:紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ブラックの型番FB-2312-60のページです。 型番FB-2312-60に関する仕様情報を記載しております。
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ブラック
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4タテ ブラック
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルー
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A5 ネイビーブルー
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4タテ ネイビーブルー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S ブラック
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,577円1,577円1,313円1,328円1,577円996円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました