ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S ブラック

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S ブラック FB-2026-60
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円
通常出荷日:6日目

【特長】・リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイルです。【商品仕様】・規格:A4-S・サ...

詳細を確認

型番:

FB-2026-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FB-2026-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FB-2026-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイルです。
【商品仕様】
・規格:A4-S
・サイズ:縦324×横245×背幅10mm
・カラー:ブラック
・最大収容枚数:50枚
・JANコード:4974214147461
・質量:284g
【材質/仕上】
・表紙:再生発泡PP
・2.5mm厚
・とじ具:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S ブラックの型番FB-2026-60のページです。 型番FB-2026-60に関する仕様情報を記載しております。
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S ブラック
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S レッド
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S イエロー
sedia クリップファイル 発泡美人 A5-E ブラック
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S ホワイト
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-S ネイビーブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格996円996円996円874円996円996円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました