17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル送風機

ポータブル送風機

通常単価(税別)
24,51629,929
税込単価
26,96832,922
通常出荷日:4日目

【特長】・モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ・ボディ本体のケーシングは耐...

詳細を確認
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    100V
  • 電動機極数(P)
    2
  • 材質1
  • ファン翼数(枚)
    7
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 電源コード長さ(m)

  • 幅(mm)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

奥行(mm)

高さ(mm)

電源コード長さ(m)

幅(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

吐出口外径(mm)

最小発注数量
4571136831586
7100.0
828-0568
24.1/28.3
305
320
4.5m
243
156/243
243
1個
4571136831401
10700.0
827-8830
67/78
355
410
4.5mアース付き
332
400/600
332
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,516
( 26,968 )
4日目
29,929
( 32,922 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ
・ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です
・軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです
【用途】
・煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に
・地下工事等の換気、酸欠防止に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル送風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル送風機
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
静岡製機 ポータブル送排風機
ポータブル送排風機 SJFシリーズ
ポータブル送排風機(ミニ・中型・標準型)
送風機 ポータブルファン 耐圧防爆形 本体+5mダクト MHD-30SF
メーカーワキタ鎌倉製作所静岡製機アズワンスイデン鎌倉製作所
通常価格24,516-130,77447,276 -32,497 -57,232 -336,843
通常出荷日4日目19日目4日目7日目〜12日目〜18日目
周波数(Hz)50/60-----
電圧(V)100-----
電源(V)100V-----
電動機極数(P)2-----
材質1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト