17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

角度ブロックセット

通常単価(税別)
100,62593,953
税込単価
110,688103,348
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・このゲージは12種類の角度からできており15′から115°45′までの組み合わせが出来ます・...

詳細を確認
  • JANコード
    4560119672315
  • 質量(g)
    1060.000
  • トラスココード
    732-2666
  • 材質1
    SK3
  • 角度
    1/4°1/2°1°2°3°4°5°10°15°20°25°30°

型番:

FB-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-12の仕様・寸法情報

JANコード
4560119672315
質量(g)
1060.000
トラスココード
732-2666
材質1
SK3
角度
1/4°1/2°1°2°3°4°5°10°15°20°25°30°
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FB-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,62593,953
( 103,348 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このゲージは12種類の角度からできており15′から115°45′までの組み合わせが出来ます
・精密研削仕上げをしており、高精度な検査を保証します
【用途】
・測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角度ブロックセットの型番FB-12のページです。 型番FB-12に関する仕様情報を記載しております。
角度ブロックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度ブロックセット
アングルゲージ
フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°
Vプーリ溝測定ゲージ
アングルゲージ(角度計)
センターゲージ 角度 55°・60°
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールトラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格100,62514,14319,13512,83611,8342,200
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目在庫品1日目〜
JANコード456011967231545601196722924560119672339---
質量(g)1060.000140.000210---
トラスココード732-2666838-0843838-0618---
材質1SK3SPCCSK3SUS430--
角度1/4°1/2°1°2°3°4°5°10°15°20°25°30°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト