ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】 |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |

タグの取り付けが片手で簡単に行え、作業の効率化を実現します。
【特長】
・ストラップ穴などの小さな穴でも針先が通れば、楽に取り付けできます。
・全て手で取り付けるよりはるかに効率的。
・専用ループ(FL8、FL13)を使用して、タグのほか、封緘にも使用できます。
【用途】
・商品管理用タグの取り付け
・値札などの取り付け
・開封してないことを証明する封緘


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バノック
バノック PIN UX-11mm (10000本入)
0通常価格(税別):3,892円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

司化成工業
ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)
5通常価格(税別):1,423円~