17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FB-10 あきおくん
  • FB-10 あきおくん

FB-10 あきおくん

通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:6日目

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。・ピルケースとしても使用可能です。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4963189701228
735-8342
240個
4963189701235
735-8351
240個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
6日目
716
( 788 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
・ピルケースとしても使用可能です。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FB-10 あきおくんのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト