17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型専用脚立 FAM型 FAM-330

強力型専用脚立 FAM型

通常単価(税別)
133,782
税込単価
147,160
通常出荷日:3日目

【特長】・踏ざん幅75mmでラクラク安心昇降できます。・支柱と踏ざんの溶接&リベット結合と最下段の大型...

詳細を確認

型番:

FAM-330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FAM-330の仕様・寸法情報

商品タイプ
専用脚立
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
110
天板高さ(m)
3.16
はしご全長(m)
3.28
ステップ数
10
JANコード
4968757321334
トラスココード
851-4863
質量(g)
23300
材質1
主要部:アルミ合金

絞り込み条件

  • 天板高さ(m)

  • はしご全長(m)

  • ステップ数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FAM-330

天板高さ

(m)

はしご全長

(m)

ステップ数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3.16
3.28
10
4968757321334
851-4863
23300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,782
( 147,160 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏ざん幅75mmでラクラク安心昇降できます。
・支柱と踏ざんの溶接&リベット結合と最下段の大型補強材で堅牢な構造です。
・本体が歪まないよう、支柱端部に横ズレ防止器具付きです。
【用途】
・普及タイプの脚立では強度や耐久性に不安があるお客様に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型専用脚立 FAM型の型番FAM-330のページです。 型番FAM-330に関する仕様情報を記載しております。
強力型専用脚立 FAM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型専用脚立 FAM型
L型アウトリガー
専用脚立(長尺強力タイプ) XAM
強力ミニ脚立 RM
専用脚立 天板幅広強力タイプ
アルミ合金製専用脚立脚軽 RZ型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格133,78215,37745,591 -9,120 -43,940 -9,390 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ専用脚立関連品--専用脚立-
規格規格無し---その他規格-
最大使用質量(kg)110---160130
材質1主要部:アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト