ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 オーク

ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 オーク FAE310
通常単価(税別)
716円
税込単価
788円
通常出荷日:4日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。【用途】・荷物の簡...

詳細を確認

型番:

FAE310
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FAE310の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FAE310
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
【用途】
・荷物の簡易的な結束など。
【商品仕様】
・色:オーク
・幅(mm):38
・長さ(m):1
・包装形態:ドラム巻
・標準幅×長さ(mmxm):38x1
・JANコード:4903599070927
・質量:1150g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 オークの型番FAE310のページです。 型番FAE310に関する仕様情報を記載しております。
ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 オークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 オーク
ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×25×1 オーク
ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 オーク
ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 グレー
ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ブラック
ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 アーミー
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格716円614円639円716円606円716円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました