17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 両面棚ワゴン F6X-A
  • ステンレス 両面棚ワゴン

ステンレス 両面棚ワゴン

通常単価(税別)
61,351
税込単価
67,486
通常出荷日:8日目

【特長】・組立式のステンレス製カートです。・中段は任意の高さに移動可能です。・上段と中段ともにフラット...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    816
  • 最大積載量 (kg/台)
    45
  • 材質1
    棚板:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    取付金具:ナイロン樹脂
  • 材質3
    取付ボルト:ステンレス(SUS304)
  • 均等積載量(kg/段)
    15
  • 段数(段)
    3
  • キャスター径(mm)
    100
  • 材質4
    キャスター:ナイロンエラストマー

型番:

F6X-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F6X-Aの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
816
最大積載量(kg/台)
45
トラスココード
127-2953
JANコード
4571183362156
質量(g)
13000
材質1
棚板:ステンレス(SUS430)
材質2
取付金具:ナイロン樹脂
材質3
取付ボルト:ステンレス(SUS304)
均等積載量(kg/段)
15
段数(段)
3
キャスター径(mm)
100
材質4
キャスター:ナイロンエラストマー

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F6X-A

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
600
450
127-2953
4571183362156
13000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,351
( 67,486 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立式のステンレス製カートです。
・中段は任意の高さに移動可能です。
・上段と中段ともにフラット、折り返し有りと両方の使用が可能です。
【用途】
・研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園に。
【材質】
・棚板:ステンレス(SUS430)
・取付金具:ナイロン樹脂
・取付ボルト:ステンレス(SUS304)
・キャスター:ナイロンエラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 両面棚ワゴンの型番F6X-Aのページです。 型番F6X-Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 両面棚ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 両面棚ワゴン
ステンレス折りたたみ式ワゴン
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN
ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430) 標準タイプ
ステンレス折りたたみ式ワゴン(SUS430)導電仕様タイプ
メーカートクヤマトクヤマトクヤマトクヤマトクヤマトクヤマ
通常価格61,351139,250 -94,97792,83368,135 -74,570 -
通常出荷日8日目14日目19日目19日目8日目18日目
高さ(mm)81615389601600--
最大積載量(kg/台)451204060--
材質1棚板:ステンレス(SUS430)骨組:ステンレス本体:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS430)
材質2取付金具:ナイロン樹脂ジョイント:ナイロン結合部:樹脂結合部:樹脂キャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス
材質3取付ボルト:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチール天板縁:アルミ天板縁:アルミ車輪:ナイロンエラストマー(双輪)車輪:導電ゴム(単輪)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト