ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

sedia ロックリングファイル A4-S クリア

sedia ロックリングファイル A4-S クリア F-522-90
通常単価(税別)
813円
税込単価
894円
通常出荷日:4日目

【特長】・使いやすさを考えた機能を備え、環境に配慮したロックリングファイルです。【商品仕様】・規格:A...

詳細を確認

型番:

F-522-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-522-90の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
F-522-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813円
( 894円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを考えた機能を備え、環境に配慮したロックリングファイルです。
【商品仕様】
・規格:A4-S2穴
・サイズ:縦307×横240×背幅37mm
・とじ厚:25mm
・カラー:クリア
・1.2mm厚
・D型リング
・ロックプレート付
・穴数:2穴(80mm)
・適正収容枚数:220枚
・JANコード:4974214157668
・質量:218g
【材質/仕上】
・表紙:再生PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia ロックリングファイル A4-S クリアの型番F-522-90のページです。 型番F-522-90に関する仕様情報を記載しております。
sedia ロックリングファイル A4-S クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia ロックリングファイル A4-S クリア
sedia ロックリングファイル A5S ブルー
sedia ロックリングファイル A5S ピンク
sedia ロックリングファイル B5-S ブルー
sedia ロックリングファイル A4-E ブルー
sedia ロックリングファイル A4-S グリ-ン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格813円1,082円1,082円1,017円963円797円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました