ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フィルタ連結アダプタ

フィルタ連結アダプタ F3051E07
通常単価(税別)
8,708円
税込単価
9,579円
通常出荷日:6日目

【特長】・集塵機PS-100において複数のカートリッジフィルタを連結して使う際に必要です・連結すること...

詳細を確認

型番:

F3051E07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F3051E07の仕様・寸法情報

適合機種
PS-100形集塵機
トラスココード
851-2987
JANコード
4582132640294
質量(g)
134.000

型番リスト

表示件数
型番
F3051E07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,708円
( 9,579円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機PS-100において複数のカートリッジフィルタを連結して使う際に必要です
・連結することで、フィルタ面積が2倍になり、フィルタ交換頻度を大幅に減らせます
【用途】
・粉・ヒューム・煙などの集塵

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルタ連結アダプタの型番F3051E07のページです。 型番F3051E07に関する仕様情報を記載しております。
フィルタ連結アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタ連結アダプタ
ダイヘン 集塵機PS-100用フィルタ
コイルライナー
スーパープラズマ用円切コンパス
ダイヘン スーパークーラント 一般地用冷却水
アース棒(丸型/連結式)
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンエスコ
通常価格8,708円89,051円3,738円13,360円12,483円2,510円 -
通常出荷日6日目10日目5日目19日目6日目1日目
適合機種PS-100形集塵機--スーパープラズマ切断機D-8000、D-12000、D12000G--
トラスココード851-2987-577-2285-136-3611-
JANコード4582132640294-----
質量(g)134.000-10.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました