17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(床保護シート) ゴム筋入長マット F-25-12-3シリーズ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

長さ(m)

最小発注数量
緑
3
4903180516780
147-9309
94000
3
20
1個
グレー
3
4903180516797
147-9306
94000
3
20
1個
グレー
6
4903180478507
736-9611
96000
-
10
1個
緑
6
4903180516803
736-9603
96000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,686円
( 171,255円 )
4日目
155,686円
( 171,255円 )
4日目
190,691円
( 209,760円 )
6日目
190,691円
( 209,760円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、徐じん用としても活躍します。
【用途】
・保護シート。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(床保護シート) ゴム筋入長マット F-25-12-3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(床保護シート) ゴム筋入長マット F-25-12-3シリーズ
(床保護シート) ゴム筋入長マット
(床保護シート機器) フロアシート巻取り棒
(床保護シート機器) フロアシ-ト巻取り機
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12
コンドル 消毒マット(セット)#12
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格155,686円-118,565円 -6,515円93,751円9,493円 -39,144円
通常出荷日4日目〜4日目6日目4日目5日目4日目
商品タイプ通路用マット通路用マット----
形状ロールタイプロールタイプ--シートタイプシートタイプ
材質1ゴムゴムスチールパイプメラミン焼付フレーム:スチールパイプメラミン焼付/ブラシ:シダパイル:ナイロン-
幅(mm)1200100020681630900900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト