ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIC F型コンテナF-21用短手仕切板:243×230 黄

DIC F型コンテナF-21用短手仕切板:243×230 黄 F-21S-Y
通常単価(税別)
926円
税込単価
1,019円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・色:イエロー・外形寸法(mm):243×230・外形寸法(mm):243×230・適用コ...

詳細を確認

型番:

F-21S-Y
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-21S-Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
F-21S-Y
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926円
( 1,019円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色:イエロー
・外形寸法(mm):243×230
・外形寸法(mm):243×230
・適用コンテナ:F-21
・出荷単位(枚):50
・JANコード:4968838904333
・質量:100g
【材質/仕上】
・ポリスチレン(PS)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIC F型コンテナF-21用短手仕切板:243×230 黄の型番F-21S-Yのページです。 型番F-21S-Yに関する仕様情報を記載しております。
DIC F型コンテナF-21用短手仕切板:243×230 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC F型コンテナF-21用短手仕切板:243×230 黄
DIC F型コンテナF-21用長手仕切板:365×230 黄
キーホルダー型名札 KEYSYS 黄 4個入 ナフ-S230Y
クラウン 名刺型名札 CR-NF21P-T
キーホルダー型名札 KEYSYS 赤 4個入 ナフ-S230R
キーホルダー型名札 KEYSYS 青 4本入 ナフ-S230B
メーカーDICプラスチックDICプラスチックコクヨクラウンコクヨコクヨ
通常価格926円1,327円1,047円394円1,047円1,047円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました