17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン F-181-12
  • コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン

コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン

通常単価(税別)
20,034円
税込単価
22,037円
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた消臭メカニズムと紫外線による高い抗菌効果を発揮します。【用途】・消臭抗菌用マット。

  • 商品タイプ
    カーペット
  • 形状
    シートタイプ
  • JANコード
    4903180473595
  • トラスココード
    736-9247
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)
  • 材質2
    パッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    1.2

型番:

F-181-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-181-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
カーペット
形状
シートタイプ
JANコード
4903180473595
トラスココード
736-9247
質量(g)
4000
材質1
パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)
材質2
パッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
900
長さ(m)
1.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-181-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,034円
( 22,037円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた消臭メカニズムと紫外線による高い抗菌効果を発揮します。
【用途】
・消臭抗菌用マット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーンの型番F-181-12のページです。 型番F-181-12に関する仕様情報を記載しております。
コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン
コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン
コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン
消臭抗菌マット グレー
床保護シート機器 ニューフロアシートハンガー
コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格20,034円9,900円23,119円13,987円97,771円1,575円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目2日目5日目
商品タイプカーペットカーペットカーペット--疲労軽減マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプ--シートタイプ
JANコード490318047359549031804735714903180473618490318047358849031804746604903180132331
トラスココード736-9247736-9271736-9255255-9162528-4818736-9590
質量(g)400020005300200036000.0930
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました