ファクトリーサプライ用品技術窓口

(床保護シート機器) フロアシ-ト巻取り機 F-177-1

(床保護シート機器) フロアシ-ト巻取り機

通常単価(税別)
93,751円
税込単価
103,126円
通常出荷日:4日目

【特長】・設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。【用途】・保護シート巻取り機。

  • その他
    オプション
  • JANコード
    4903180474646
  • トラスココード
    201-4317
  • 材質1
    フレーム:スチールパイプメラミン焼付/ブラシ:シダ
  • 奥行(mm)
    510
  • 高さ(mm)
    568
  • 幅(mm)
    1630

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-177-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-177-1の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4903180474646
トラスココード
201-4317
材質1
フレーム:スチールパイプメラミン焼付/ブラシ:シダ
奥行(mm)
510
高さ(mm)
568
幅(mm)
1630
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-177-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,751円
( 103,126円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。
【用途】
・保護シート巻取り機。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(床保護シート機器) フロアシ-ト巻取り機の型番F-177-1のページです。 型番F-177-1に関する仕様情報を記載しております。
(床保護シート機器) フロアシ-ト巻取り機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(床保護シート機器) フロアシ-ト巻取り機
(床保護シート機器) フロアシート巻取り棒
粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格93,751円6,515円10,391円1,662円2,279円2,279円
通常出荷日4日目6日目1日目6日目6日目4日目
その他オプションオプションオプション---
JANコード490318047464649031804746534903180106127490318047064849031804708154903180470655
トラスココード201-4317736-9239438-4229736-8941736-8968736-8950
材質1フレーム:スチールパイプメラミン焼付/ブラシ:シダスチールパイプメラミン焼付----
奥行(mm)510-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました