ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレー F-176-RS-GY

コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレー

通常単価(税別)
9,348
税込単価
10,283
通常出荷日:5日目

【特長】・極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現しました。・乾くのも早いです。【用途】・使用頻度の高い出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 詳細タイプ
    吸水マット
  • グレー
  • JANコード
    4903180471683
  • トラスココード
    736-9182
  • 質量(g)
    3500
  • 材質1
    パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC
  • 長さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    900
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • パイル長さ (mm)
    6.5
  • ベース厚み (mm)
    2
  • 防炎性能登録番号
    EO.020068

ご注意

  • 数量1の入力で長さ1mでの販売になります。(例:数量10→長さ10m)

型番:

F-176-RS-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-176-RS-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
シートタイプ
詳細タイプ
吸水マット
グレー
JANコード
4903180471683
トラスココード
736-9182
質量(g)
3500
材質1
パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
900
グリーン購入法適合品
適合
パイル長さ(mm)
6.5
ベース厚み(mm)
2
防炎性能登録番号
EO.020068

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-176-RS-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,348
( 10,283 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現しました。
・乾くのも早いです。
【用途】
・使用頻度の高い出入り口。
【商品仕様】
・色:グレー
・幅(cm)×長さ(M):90×1(※表示価格は1mの値段)
・パイル長さ(mm):6.5
・ベース厚み(mm):2
・3.5kg/[[M2]]
・防炎性能登録番号(EO.020068)
・再生樹脂
・環境配慮商品
・グリーン購入法適合品
・JANコード:4903180471683
・トラスココード:736-9182
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・パイル:ポリエステル(再生PET50%)
・バッキング:PVC

ご注意

  • 数量1の入力で長さ1mでの販売になります。(例:数量10→長さ10m)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレーの型番F-176-RS-GYのページです。 型番F-176-RS-GYに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット ランナー グレー
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #12 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #15 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #18 赤
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格9,34823,91510,09415,27318,88522,346
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
詳細タイプ吸水マット吸水マット吸水マット吸水マット吸水マット吸水マット
グレー
JANコード490318047168349031804717204903180471607490318047163849031804717514903180471782

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト