17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル ニュー吸水マット #40

コンドル ニュー吸水マット #40

  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    1400
  • 材質1
    パイル:ポリエステル(再生パッドPET50 %)
  • 材質2
    バッキング:PVC
  • 長さ(mm)
    2400
  • 幅(mm)
    1500
  • 材質
    再生樹脂
  • 防炎性能登録番号
    EO.020068
  • 備考
    環境配慮商品、グリーン購入法適合品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

パイル長さ

(mm)

ベース厚み

(mm)

最小発注数量
緑
4903180471645
736-0754
-
-
1個
グレー
4903180471652
736-0762
6.5
2
1個
赤
4903180471669
736-0771
6.5
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,162円
( 50,778円 )
4日目
46,162円
( 50,778円 )
4日目
46,162円
( 50,778円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細繊維による高い吸水性を実現しました
・使用頻度の高い出入り口に最適です
・乾くのも早いです
【用途】
・吸水マット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル ニュー吸水マット #40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル ニュー吸水マット #40
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15
ノンスリップ メタルグリップ
ケアソフト セーフライン
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格46,162円20,556円3,051円16,876円9,493円 -10,945円
通常出荷日4日目5日目1日目1日目5日目6日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マットノンスリップマット疲労軽減マット--
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
質量(g)140048001200460038003100
材質1パイル:ポリエステル(再生パッドPET50 %)吸水エステル6%:ナイロン4%ベース:再生ポリ塩化ビニール(PVC)、金属:スチール溶融亜鉛メッキ表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)パイル:ナイロンパイル:ナイロン
材質2バッキング:PVCバッキング:PVC--バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト