ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン F-164-42-50

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン

  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    0.42
  • JANコード
    4903180470648
  • トラスココード
    736-8941
  • 幅(mm)
    1370
  • 長さ(m)
    50
  • 質量
    25kg
  • 仕様
    防炎性能登録番号(EO.000346)
  • 材質
    PVC(基布:ポリエステル)

ご注意

  • 本商品は50m単位での注文になります。
  • 数量:50のご注文で50m×1枚のお届けとなります。
  • 50m×1枚で重量25kgです。

型番:

F-164-42-50
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-164-42-50の仕様・寸法情報

形状
シートタイプ
厚み(mm)
0.42
JANコード
4903180470648
トラスココード
736-8941
幅(mm)
1370
長さ(m)
50
質量
25kg
仕様
防炎性能登録番号(EO.000346)
材質
PVC(基布:ポリエステル)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-164-42-50
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,662円
( 1,828円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体育館など床面を保護するシートです。
・完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
【用途】
・体育館などに。

ご注意

  • 本商品は50m単位での注文になります。
  • 数量:50のご注文で50m×1枚のお届けとなります。
  • 50m×1枚で重量25kgです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーンの型番F-164-42-50のページです。 型番F-164-42-50に関する仕様情報を記載しております。
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,662円1,662円1,662円2,279円2,279円2,279円
通常出荷日6日目5日目5日目6日目6日目4日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)0.420.420.420.520.520.52
JANコード490318047064849031804708084903180470624490318047067949031804708154903180470655
トラスココード736-8941736-8925736-8917736-8984736-8968736-8950
幅(mm)137013701370137013701370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました