17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(スノコ) ロイヤルソフト 本駒
  • (スノコ) ロイヤルソフト 本駒

(スノコ) ロイヤルソフト 本駒

通常単価(税別)
1,388円
税込単価
1,527円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・抗菌・防カビ加工で衛生的です。【用途】・水切りスノコ。

  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    ロイヤルソフト 本駒
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,388円
( 1,527円 )
5日目
1,388円
( 1,527円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・防カビ加工で衛生的です。
【用途】
・水切りスノコ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(スノコ) ロイヤルソフト 本駒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(スノコ) ロイヤルソフト 本駒
(スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O
(スノコ) ユニットスノコ 本駒
ソフトチェッカー
スノコ
(スノコ) ユニットスノコ 縁駒
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業ミヅシマ工業テラモト山崎産業
通常価格1,388円656円3,965円1,169円1,375円815円
通常出荷日4日目〜5日目〜1日目1日目1日目5日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
全長(mm)300-600250300299
商品タイプ詳細ロイヤルソフト 本駒-ユニットスノコ 本駒--ユニットスノコ 縁駒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト