17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O
  • (スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O

(スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O

通常単価(税別)
742円
税込単価
816円
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・防菌防カビ・静電気防止加工を施し、高いクッション性で衝撃を吸収する水切りマットです。【用途】...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

質量(g)

最小発注数量
ベージュ
77
1個
ピンク
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
742円
( 816円 )
6日目
742円
( 816円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防菌防カビ・静電気防止加工を施し、高いクッション性で衝撃を吸収する水切りマットです。
【用途】
・水切りスノコ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(スノコ) ロイヤルソフト 縁駒Oのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(スノコ) ロイヤルソフト 縁駒O
(スノコ) ロイヤルソフト 本駒
(スノコ) ユニットスノコ 縁駒
(スノコ) ユニットスノコ 本駒
ソフトチェッカー
スノコ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業ミヅシマ工業テラモト
通常価格742円1,543円889円4,137円1,352円1,375円
通常出荷日5日目〜4日目〜5日目1日目1日目1日目
商品タイプノンスリップマット-----
形状シートタイプ-----
詳細タイプロイヤルソフト 縁駒O-----
長さ150-----
厚み(mm)14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト