17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

その他

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さ(mm)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
オプション
ブラウン
4903180304905
736-5098
23
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
18
75
75
1個
オプション
赤
4903180304912
736-5101
145
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
22
150
150
1個
オプション
グレー
4903180304929
736-5110
23
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
18
75
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494円
( 543円 )
5日目
494円
( 543円 )
5日目
494円
( 543円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗泥落としに優れたEVA樹脂を採用しています。
・ジョイントの組み合わせで個性的なデザインに仕上がります。
【用途】
・屋外用マット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋外用マット) エバックブラシハードマット コーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋外用マット) エバックブラシハードマット コーナー
(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒M
(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒O
(屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
エバックブラシハードマットYL
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格494円652円652円1,313円 -16,364円828円 -
通常出荷日5日目〜4日目〜5日目〜1日目〜6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト