17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12

  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    パイル:ナイロン
  • 材質2
    バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))
  • 長さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    900
  • 材質3
    縁コーナー・縁:PVC
  • パイル長さ (mm)
    約7
  • ベース厚み (mm)
    約2
  • ベース長さ (mm)
    約7

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4903180506828
736-4890
1個
赤
4903180506835
736-4920
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,493円
( 10,442円 )
5日目
9,980円
( 10,978円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています
・水洗いができ乾燥も早いので、お手入れも簡単です
・踏み込み用縁・コーナー・縁はロンステップのそり上がりを防止し切り口止めにもなります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15
コンドル 消毒マット(セット)#12
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格9,493円-10,945円-22,154円39,144円20,556円
通常出荷日5日目6日目お見積り5日目4日目5日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
質量(g)380031009400550078004800
材質1パイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロン-吸水エステル6%:ナイロン4%
材質2バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVCベース:合成ゴムバッキング:PVC
長さ(mm)120090018001500-1500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト