17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

通常単価(税別)
10,945円
税込単価
12,040円
通常出荷日:6日目

【特長】・豪華さを保つ優れた押圧・復元力を発揮します・クッション性に優れており歩き心地もソフトです・優...

詳細を確認
  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    3100
  • 材質1
    パイル:ナイロン
  • 材質2
    バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    600
  • パイル長さ (mm)
    約8
  • ベース厚み (mm)
    約3
  • ベース長さ (mm)
    約8

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4903180306657
736-4776
1個
緑
4903180306664
736-4784
1個
グレー
4903180306633
736-4792
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,945円
( 12,040円 )
6日目
10,945円
( 12,040円 )
6日目
10,945円
( 12,040円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豪華さを保つ優れた押圧・復元力を発揮します
・クッション性に優れており歩き心地もソフトです
・優れた除じん効果で、お手入れも簡単です
【用途】
・屋内用マット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15
コンドル ニュー吸水マット #40
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格10,945円-9,493円 -22,154円20,556円46,162円
通常出荷日6日目お見積り5日目5日目5日目4日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
質量(g)310094003800550048001400
材質1パイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロン吸水エステル6%:ナイロン4%パイル:ポリエステル(再生パッドPET50 %)
材質2バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVCバッキング:PVCバッキング:PVC
長さ(mm)90018001200150015002400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト