17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ミトロイ 全ネジソケット 3/8(ハンガー)

ミトロイ 全ネジソケット 3/8(ハンガー)
  • ミトロイ 全ネジソケット 3/8(ハンガー)
通常単価(税別)
3,551
税込単価
3,906
通常出荷日:6日目

【特長】・全ねじボルト専用。全ねじボルトをくわえて回します。・回転させると全ネジ部をロック止まると解除...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
817-5572
4564100019189
124.000
1個
817-5573
4564100019172
130
1個
817-5574
4564100019165
97.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,551
( 3,906 )
6日目
3,551
( 3,906 )
6日目
3,551
( 3,906 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ねじボルト専用。全ねじボルトをくわえて回します。
・回転させると全ネジ部をロック止まると解除するオートロック機構です。
【用途】
・作業における全ネジボルトの締めゆるめ用です。
【材質】
・ソケット部:クロムバナジウム鋼
・シャンク部:オリジナル特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ 全ネジソケット 3/8(ハンガー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ 全ネジソケット 3/8(ハンガー)
全ネジソケット
ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
ミトロイ 1/2 インパクトレンチ用 ソケット
ミトロイ 1/2 インパクトレンチ用 ソケット
ミトロイ 1/2 インパクトレンチ用 ソケット
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格3,5513,5511,689 -1,5391,4301,322
通常出荷日6日目6日目1日目〜6日目6日目6日目
全長(L寸法)(mm)7070137383535
材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
材質2シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト