17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクバ印 ミリオンS型パイプケレン棒 95mm×1500mm EZ-28

モクバ印 ミリオンS型パイプケレン棒 95mm×1500mm

通常単価(税別)
3,576
税込単価
3,934
通常出荷日:6日目

【特長】・刃部は使いやすい角度付です。【用途】・天井・床面の削り、はがし作業に最適【商品仕様】・95m...

詳細を確認

    型番:

    EZ-28
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EZ-28の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EZ-28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,576
    ( 3,934 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃部は使いやすい角度付です。
    【用途】
    ・天井・床面の削り、はがし作業に最適
    【商品仕様】
    ・95mm×1500mm
    ・モクバ印 ミリオンS型パイプケレン棒 95mm×1500mm
    ・JANコード:4960408024199
    ・トラスココード:806-9958
    ・質量:1100g
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 ミリオンS型パイプケレン棒 95mm×1500mmの型番EZ-28のページです。 型番EZ-28に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 ミリオンS型パイプケレン棒 95mm×1500mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 ミリオンS型パイプケレン棒 95mm×1500mm
    95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
    モクバ印 ミニケレン100 100mm巾×250mm
    1500mm スクレーパー(長柄)
    95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本)
    KOWA RG 皮すきハンマー付 Y型95mm
    メーカーMOKUBAエスコMOKUBAエスコエスココーワ
    通常価格3,5769,0912,8188,911 -6,932966
    通常出荷日6日目1日目9日目1日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました