17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 樹脂ハンドル
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 樹脂ハンドル

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 樹脂ハンドル

通常単価(税別)
2,0592,263
税込単価
2,2652,489
通常出荷日:9日目
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    二面幅寸法

    (mm)

    全長(L寸法)

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    軸長(mm)

    全幅(mm)

    最小発注数量
    6
    233
    4984798013144
    811-6343
    114
    レンチ:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
    -
    -
    1個
    8
    245
    4984798013151
    811-6344
    162
    レンチ:特殊合金鋼SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,059
    ( 2,265 )
    9日目
    2,263
    ( 2,489 )
    9日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 樹脂ハンドルのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    機械装置の組み立て
    4
    満足度:4.0
    エイトさんの六角レンチは、硬さ、精度も良くいつも使っています。 多量のボルト締めには、T型の方が作業効率が良いので、 他...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ジグの上下機構の操作
    5
    満足度:5.0
    六角穴付きボルトに差し込み易く、それでいて精度も高いです。エイトの六角は安心して使用できます。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 樹脂ハンドル
    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル(インチ)
    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドルセット(ミリ)
    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(インチ)
    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)
    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)
    メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
    通常価格2,059-856 -4,0362,377 -1,425 -2,093 -
    通常出荷日9日目9日目6日目9日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト