17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP【2~10個入り】

通常単価(税別)
524630
税込単価
576693
通常出荷日:1日目

【特長】・伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。・追従性が高く、貼る相手によくなじみ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
4549395364183
790-0112
210
1パック

10個入り

12
4549395364183
790-0112
210
20パック

10個入り

15
4549395364190
790-0121
210
1パック

8個入り

15
4549395364190
790-0121
210
20パック

8個入り

20
4549395364213
790-0147
210
1パック

6個入り

20
4549395364213
790-0147
210
20パック

6個入り

21
4549395364220
790-0155
220.000
1パック

6個入り

30
4549395364244
790-0171
210
1パック

4個入り

30
4549395364244
790-0171
210
20パック

4個入り

40
4549395364251
790-0180
210
1パック

3個入り

40
4549395364251
790-0180
210
20パック

3個入り

50
4549395364268
790-0198
180
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
630
( 693 )
1日目
524
( 576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
・追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
・塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
【用途】
・建築塗装用。
・建築塗装マスキング

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP
スコッチR 塗装用マスキングテープ
スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)
スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)
建築塗装用 マスキングテープ(18m)
カブキS 建築塗装用マスキングテープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコカモ井加工紙
通常価格524-73 -533 -548 -390 -36,801 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目〜
基材和紙平面紙和紙平面紙平面紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力1.2N/10mm1.06N/10mm1.5N/10mm1.8N/10mm0.1N/mm2.07N/10mm
パープル系 / レッド系イエロー系ブルー系 / ブラックグリーン系 / パープル系ブルー系イエロー系
テープ長さ(m)181818181818
よく一緒に購入される商品

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト