ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
三友産業
静電防止剤入 大型プチ袋【2個入り】
三友産業
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,006円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできるコンポストです・本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜...
詳細を確認【特長】
・家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできるコンポストです
・本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなることでコンポスト内の温度が平均4℃上し、発酵スピードを速めます
・家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます
・防臭剤がセットされています
【用途】
・生ごみリサイクル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ユニ・チャーム
シルコット ピュアウォーターウェットティシュ
0通常価格(税別):1,500円

P&G
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体
5通常価格(税別):688円

エスコ
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
4.7通常価格(税別):1,512円~

鈴木油脂工業
脱臭剤スカットS
0通常価格(税別):4,629円

ケニス
手指消毒用アルコール アルペットα(1L)
0通常価格(税別):2,759円

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,644円