ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易廃水凝集剤【2個入り】

通常単価(税別)
8,883円
税込単価
9,771円
通常出荷日:1日目

【特長】・油混じりの廃水、乳化状の油、海水混じりのビルジ水など廃水処理には多くの時間とコストがかかりま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パウダー
  • 用途
    オイル・水用
  • トラスココード
    824-7959
  • 質量(g)
    1700.0
  • 内容量(kg)
    0.75
  • JANコード
    4571255195019
  • 材質1
    硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他

ご注意

  • 凝集物の種類に応じて地域の廃棄物処理規則に従い処分してください。
  • 廃液の種類や状態によって、正しい凝集作用が得られない場合がありますのでご使用前にテストサンプルで効果をご確認の上お買い求めください。
  • 凝集物の種類に応じて地域の廃棄物処理規則に従い処分してください。 廃液の種類や状態によって、正しい凝集作用が得られない場合がありますのでご使用前にテストサンプルで効果をご確認の上お買い求めください。

型番:

EWT-15A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EWT-15Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
パウダー
用途
オイル・水用
トラスココード
824-7959
質量(g)
1700.0
内容量(kg)
0.75
JANコード
4571255195019
材質1
硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EWT-15A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,883円
( 9,771円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油混じりの廃水、乳化状の油、海水混じりのビルジ水など廃水処理には多くの時間とコストがかかります。本品は廃液に添加して混ぜるだけで油分および廃水の固形分を凝集できます。
・天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。
・カンタン・手軽に廃水を浄化できます。
【用途】
・工場/土木現場/作業現場/整備工場/産廃処理/コンプレッサー水/ビルジ水など

ご注意

  • 凝集物の種類に応じて地域の廃棄物処理規則に従い処分してください。
  • 廃液の種類や状態によって、正しい凝集作用が得られない場合がありますのでご使用前にテストサンプルで効果をご確認の上お買い求めください。
  • 凝集物の種類に応じて地域の廃棄物処理規則に従い処分してください。 廃液の種類や状態によって、正しい凝集作用が得られない場合がありますのでご使用前にテストサンプルで効果をご確認の上お買い求めください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易廃水凝集剤の型番EWT-15Aのページです。 型番EWT-15Aに関する仕様情報を記載しております。
簡易廃水凝集剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易廃水凝集剤
簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)
ココバイオRロングM(連結タイプ)
無機系固形凝集剤 除濁タブ
オイルハンター(油吸着剤)
吸収中和剤1.01591.1000
メーカーユー・イー・エスユー・イー・エスユー・イー・エスグリーンクロスコンドーテックアズワン
通常価格8,883円8,883円17,256円55,642円 -20,972円42,750円
通常出荷日1日目5日目1日目11日目5日目10日目
商品タイプパウダーパウダーロール-吸収材(ケミカル用)-
用途オイル・水用その他オイル用---
トラスココード824-7959135-6293335-1149---
質量(g)1700.01700.03000---
内容量(kg)0.751.5(750g入×2)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました