ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(1個/10個) |
|
サカエ 重量作業台KWタイプ 中板2枚付 |



【特長】・アジャスト仕様によりレベル調整可能です。【用途】・研究施設、医療、厨房、各種工場等【材質】・...
詳細を確認【特長】
・アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上


アステージ
NFボックス(本体)

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具
3通常価格(税別):2,090円

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
5通常価格(税別):3,026円

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

エスコ
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
4通常価格(税別):3,525円

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

ペリカン
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
0通常価格(税別):82,606円~

杉田エース
F/FI用キープレート単品
0通常価格(税別):397円

エスコ
3.1x120mm キーチェーン(5本)
0通常価格(税別):513円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ