ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ゴールドウイン クリーンルーム用IDカードホルダ |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |



【特長】
・アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上


アステージ
NFボックス(本体)

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
4通常価格(税別):26,568円~

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,363円

サカエ
一斗缶保管庫用オプション油受
0通常価格(税別):12,155円~

アイリスオーヤマ
樹脂製物置 ミニロッカー
0通常価格(税別):24,348円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ