17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)
  • キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)

キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)

  • 高さ(mm)
    800
  • 摘要
    棚板1枚
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)●No.4仕上
  • 材質2
    No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台)
    500
  • 棚板(枚)
    1

ご注意

  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1200
600
129-4177
49000.0
1個
1200
750
129-5738
56000.0
1個
1200
900
129-5714
64000.0
1個
1500
600
129-5745
59000.0
1個
1500
750
129-5740
67000.0
1個
1500
900
129-5662
76000.0
1個
1800
600
129-4183
67000.0
1個
1800
750
129-4171
78000.0
1個
1800
900
129-5731
87000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,101
( 81,511 )
5日目
90,405
( 99,446 )
5日目
101,888
( 112,077 )
5日目
83,141
( 91,455 )
5日目
98,338
( 108,172 )
5日目
115,781
( 127,359 )
5日目
95,404
( 104,944 )
5日目
115,164
( 126,680 )
5日目
133,226
( 146,549 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ご注意

  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)
キャビネット作業台 アジャスト付 E型 (片面ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格74,101-117,850 -31,525 -102,016 -108,152 -123,893 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)800800800175017501750
摘要棚板1枚-棚板1枚---
材質1ステンレス(SUS430)●No.4仕上ステンレス(SUS430)●No.4仕上ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上
最大積載量(kg/台)500500500800800800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト