17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニバーサルビットソケットミリハンガー

ユニバーサルビットソケットミリハンガー

通常単価(税別)
3,946円~4,763円
税込単価
4,341円~5,239円
通常出荷日:6日目

【特長】・首振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。・...

詳細を確認
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4564100019080
817-5560
73.000
1個
4564100019097
817-5561
82.000
1個
4564100019103
817-5562
85.000
1個
4564100019110
817-5563
87.000
1個
4564100019127
817-5564
95.000
1個
4564100019134
817-5565
108.000
1個
4564100019141
817-5566
124.000
1個
4564100019158
817-5567
142.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,946円
( 4,341円 )
6日目
3,946円
( 4,341円 )
6日目
3,965円
( 4,362円 )
6日目
3,965円
( 4,362円 )
6日目
4,042円
( 4,446円 )
6日目
4,118円
( 4,530円 )
6日目
4,169円
( 4,586円 )
6日目
4,763円
( 5,239円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。
・ダブルナットもまわせ安定感の良いディープタイプです。
・ハンガータイプです。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締めゆるめ用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルビットソケットミリハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルビットソケットミリハンガー
ミトロイ ビットソケット ショートスタビー 12mm(ハンガー)
ビットソケット ロング EF-□L
ビットソケット ハイパー ショート EH-□S
ビットソケット ハイパー ロング EH-□L
ビットソケット ハイパー
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格3,946円-773円 -2,390円 -971円 -2,639円 -1,475円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目〜
材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト