ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キャナリー 事務用 剣先 左手用

キャナリー 事務用 剣先 左手用 ESR-175L
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円
通常出荷日:4日目

【特長】・上質な切れ味です。【用途】・左利きの方に。【商品仕様】・刃長(mm):75・全長(mm):1...

詳細を確認

型番:

ESR-175L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ESR-175Lの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ESR-175L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997円
( 2,197円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質な切れ味です。
【用途】
・左利きの方に。
【商品仕様】
・刃長(mm):75
・全長(mm):175
・左手用
・JANコード:4962069055949
・トラスココード:853-3741
・質量:50g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー 事務用 剣先 左手用の型番ESR-175Lのページです。 型番ESR-175Lに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー 事務用 剣先 左手用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー 事務用 剣先 左手用
事務用はさみ 中
事務用はさみ 小
事務用はさみ 大
先丸はさみ(左手用)
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
メーカー長谷川刃物ALLEXALLEXALLEXクラウンエスコ
通常価格1,997円1,327円1,267円1,452円639円812円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました