17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

銅板
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >
MCC 細いチェーンクランプ I-100 ESPI-100
  • MCC 細いチェーンクランプ I-100

MCC 細いチェーンクランプ I-100

通常単価(税別)
25,808円
税込単価
28,389円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管融着用クランプです。【用途】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065108288
  • トラスココード
    811-2577
  • 質量(g)
    4500.0

型番:

ESPI-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ESPI-100の仕様・寸法情報

JANコード
4989065108288
トラスココード
811-2577
質量(g)
4500.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESPI-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,808円
( 28,389円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管融着用クランプです。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・本体ESEI-10N用
・ESEI-10Nに取付けて使います。
・JANコード:4989065108288
・トラスココード:811-2577
・質量:1.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 細いチェーンクランプ I-100の型番ESPI-100のページです。 型番ESPI-100に関する仕様情報を記載しております。
MCC 細いチェーンクランプ I-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 細いチェーンクランプ I-100
MCC 細いチェーンクランプ I-200
MCC サドルチェーンクランプ I-150S
MCC ライニングSGMレンチ 100A
MCC コンパクトエルボクランプ 50
MCC コンパクトエルボクランプ 75
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格25,808円31,210円56,777円66,526円22,861円33,774円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498906510828849890651082954989065111622498906510249149890651082334989065110007
トラスココード811-2577811-2578811-2849811-2538811-2562811-2851
質量(g)4500.06800.000440630.0008500.03800.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました