17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ソケットクランプ150/100ライナー付(ドラム) ESI-150L

MCC ソケットクランプ150/100ライナー付(ドラム)

通常単価(税別)
76,246円
税込単価
83,871円
通常出荷日:6日目

【特長】・2サイズに対応できるライナー付です。【用途】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する...

詳細を確認
  • 質量(g)
    12100.0

型番:

ESI-150L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ESI-150Lの仕様・寸法情報

質量(g)
12100.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESI-150L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,246円
( 83,871円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2サイズに対応できるライナー付です。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象材:ソケット・キャップ:JWWA 100、150
・対象材:ソケット・キャップ:JWWA 100、150
・JANコード:4989065109964
・トラスココード:811-2866
・質量:12.4kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ソケットクランプ150/100ライナー付(ドラム)の型番ESI-150Lのページです。 型番ESI-150Lに関する仕様情報を記載しております。
MCC ソケットクランプ150/100ライナー付(ドラム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ソケットクランプ150/100ライナー付(ドラム)
MCC ソケットチーズクランプスライドタイプ150/100ライナー付
MCC ソケットクランプスライドタイプ150/100ライナー付
MCC ソケットクランプ300/250ライナー付(ドラム)分離タイプ
MCC ソケットクランプISO100(ドラムタイプ)
MCC ソケットクランプISO150(ドラムタイプ)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格76,246円86,769円86,042円148,333円43,702円60,680円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)12100.0130012004300160021600.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました