ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

【特長】
・チーズにも対応します。
・左右幅の調整ができます。
・2サイズに対応できるライナー付です。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象材:ソケット・キャップ、チーズ:JWWA 75、100
・対象材:ソケット・キャップ、チーズ:JWWA 75、100
・JANコード:4989065110236
・トラスココード:811-2865
・質量:8.5kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ


ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):4,055円~

MCCコーポレーション
パイプレンチ(スチール製)
0通常価格(税別):2,842円~

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミパイプレンチ
0通常価格(税別):4,319円~

アーム産業
パイプレンチ(PW)
5通常価格(税別):2,062円~

リジッド
アルミパイプレンチ 40~150mm
5通常価格(税別):12,745円~

文化貿易工業
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)
5通常価格(税別):13,919円~

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,365円~

リジッド
チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用
5通常価格(税別):16,150円~

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~