ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

【特長】
・左右幅の調整ができます。
・2サイズに対応できるライナー付です。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象材:ソケット・キャップ:JWWA 75、100
・対象材:ソケット・キャップ:JWWA 75、100
・JANコード:4989065110205
・トラスココード:811-2864
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ


ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム産業
パイプレンチ(PW)
5通常価格(税別):2,111円~

スーパーツール
アルミ製ベルトレンチ (無傷型)
4.5通常価格(税別):4,360円~

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):4,055円~

ヒット
パイプレンチ(P/PU)
0通常価格(税別):4,632円~

MCCコーポレーション
パイプレンチ(スチール製)
0通常価格(税別):2,842円~

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミパイプレンチ
0通常価格(税別):4,319円~

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,768円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):7,995円~

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~