17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ソケットクランプISO100(ドラムタイプ) ESI-100

MCC ソケットクランプISO100(ドラムタイプ)

通常単価(税別)
43,702円
税込単価
48,072円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管融着用クランプです。【用途】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1600

型番:

ESI-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ESI-100の仕様・寸法情報

質量(g)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESI-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,702円
( 48,072円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン管融着用クランプです。
【用途】
・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。
【商品仕様】
・対象材:ソケット・キャップ JWWA 100
・対象材:ソケット・キャップ JWWA 100
・JANコード:4989065107274
・トラスココード:811-2568
・質量:5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ソケットクランプISO100(ドラムタイプ)の型番ESI-100のページです。 型番ESI-100に関する仕様情報を記載しております。
MCC ソケットクランプISO100(ドラムタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ソケットクランプISO100(ドラムタイプ)
MCC ソケットクランプISO300(ドラムタイプ)
MCC ソケットクランプISO150(ドラムタイプ)
MCC ソケットクランプISO250(ドラムタイプ)
MCC ソケットクランプISO50(ドラムタイプ)
MCC ソケットクランプISO75(ドラムタイプ)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格43,702円105,035円60,680円88,198円33,366円42,809円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)1600510.00021600.0170015004000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました