17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットエルボチーズクランプ
  • ソケットエルボチーズクランプ

ソケットエルボチーズクランプ

通常単価(税別)
62,976円~165,247円
税込単価
69,274円~181,772円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン管融着用クランプです。【用途】・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際...

詳細を確認
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    対象材

    適合本体

    最小発注数量
    4989065106659
    811-2575
    1040.000
    -
    ソケット、チーズ、90°エルボ、45°エルボ、22.5°エルボ、11.25°エルボ:JIS 75、100
    -
    1個
    4989065108240
    811-2576
    1200
    -
    ソケット、チーズ、90°エルボ、45°エルボ、22.5°エルボ、11.25°エルボ、レジューサ:JIS 100、150、200
    -
    1個
    4989065110427
    811-2858
    16500.0
    本体:アルミ
    ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド:JWWA50、75、100
    -
    1個
    4989065109865
    811-2859
    2900.0
    本体:アルミ
    ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド:JWWA50、75、100
    -
    1個
    4989065110434
    811-2860
    350
    本体:アルミ
    ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド、レジューサJWWA100、150、200
    -
    1個
    4989065111646
    811-2861
    900
    本体:アルミ
    ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド、レジューサ:JWWA100、150、200
    -
    1個
    4989065109872
    811-2862
    5000
    本体:アルミ
    ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド、レジューサ:JWWA100、150、200
    -
    1個
    4989065111554
    811-2863
    -
    本体:アルミ
    -
    ESEI-20N
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    78,976円
    ( 86,874円 )
    6日目
    107,638円
    ( 118,402円 )
    6日目
    78,823円
    ( 86,705円 )
    6日目
    84,473円
    ( 92,920円 )
    6日目
    103,339円
    ( 113,673円 )
    6日目
    165,247円
    ( 181,772円 )
    6日目
    108,990円
    ( 119,889円 )
    6日目
    62,976円
    ( 69,274円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリエチレン管融着用クランプです。
    【用途】
    ・ポリエチレン継手とポリエチレンパイプを融着する際、対象材を固定するために用いる工具です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ソケットエルボチーズクランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソケットエルボチーズクランプ
    S型パイプレンチ
    コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR
    600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
    パイプ断水機 ISK
    GWアタッチメント
    メーカーMCCコーポレーションボッシュエスコエスコ育良精機製作所MCCコーポレーション
    通常価格62,976円-8,909円13,111円 -18,502円76,103円 -3,857円
    通常出荷日6日目4日目1日目2日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト