17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

キャップラバーホルダー 軸径3mm【3個入り】

キャップラバーホルダー 軸径3mm
通常単価(税別)
6,240円~6,832円
税込単価
6,864円~7,515円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。【用途】・適合素材:工...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
5
4571130881242
853-0265
9.000
40000
1パック

3個入り

7
4571130881327
853-0269
11.000
30000
1パック

3個入り

10
4571130881402
853-0273
14.000
20000
1パック

3個入り

5
4571130881488
853-0277
8.000
40000
1パック

3個入り

7
4571130881563
853-0281
11.000
30000
1パック

3個入り

10
4571130881648
853-0285
13.000
20000
1パック

3個入り

5
4571130881723
853-0289
8.000
40000
1パック

3個入り

7
4571130881808
853-0293
11.000
30000
1パック

3個入り

10
4571130881884
853-0297
13.000
20000
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,393円
( 7,032円 )
9日目
6,832円
( 7,515円 )
9日目
6,832円
( 7,515円 )
9日目
6,240円
( 6,864円 )
9日目
6,832円
( 7,515円 )
9日目
6,832円
( 7,515円 )
9日目
6,240円
( 6,864円 )
2日目
6,832円
( 7,515円 )
9日目
6,832円
( 7,515円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャップラバーホルダー 軸径3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップラバーホルダー 軸径3mm
ラジアルサンダー 軸径3mm
スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス
ワイヤーラップツール (軸径3mm)
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
メーカーミニターミニターミニターナカニシLESSMANNSUN POWER
通常価格6,240円-3,617円 -2,392円 -3,529円 -1,034円 -1,727円 -
通常出荷日2日目〜9日目1日目〜1日目〜2日目〜5日目
軸径(mm)333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト