ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 890/900mm クッションガード(丸型/2個)【2個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |



【特長】・緊急時に素早く設置できる避難はしごです。・フックは自在金具(窓の敷居用)標準装備です。・国家検定合格品です。


エスコ
避難はしご(折り畳み式)

ピカコーポレイション
1連はしご アルフ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピカコーポレイション
伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg
0通常価格(税別):50,633円~

大洋製器工業
ジャッキベース・固定ベース
4.5通常価格(税別):925円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

山崎産業
YSカラースノコ・セフティ抗菌
5通常価格(税別):8,912円~

トラスコ中山
単管クランプ (同径型)
5通常価格(税別):822円

トラスコ中山
作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)
4.5通常価格(税別):29,374円~

トラスコ中山
足場台 アルミ製・プロ用
4.3通常価格(税別):17,177円~

トラスコ中山
3連マルチクランプ
4通常価格(税別):1,973円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ