17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ドラムロール φ12【20個入り】

通常単価(税別)
3,136
税込単価
3,450
通常出荷日:9日目

【特長】・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。【用途】・適合素材:工...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
4571130880740
853-0223
320
1パック

20個入り

4571130880764
853-0224
400
1パック

20個入り

4571130880788
853-0225
600
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136
( 3,450 )
9日目
3,136
( 3,450 )
9日目
3,136
( 3,450 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラムロール φ12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムロール φ12
ドラムロール φ5
ドラムロール φ8
ドラムロール φ17
サンドペーパーロール
クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,1363,9162,9023,1364,7912,008 -
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目1日目〜
外径(mm)1258176~7-
質量(g)30.00011.00016.00056.00022-
最高使用回転数(rpm)25000250002500020000100003000
幅(mm)20131320--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト