17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC コードレスロッドカッタ 13替刃 ERRE13

MCC コードレスロッドカッタ 13替刃

通常単価(税別)
13,782
税込単価
15,160
通常出荷日:6日目

【特長】・ERR-13用替刃です。【商品仕様】・適合機種:ERR-13・適合機種:ERR-13・JAN...

詳細を確認

    型番:

    ERRE13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ERRE13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ERRE13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,782
    ( 15,160 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ERR-13用替刃です。
    【商品仕様】
    ・適合機種:ERR-13
    ・適合機種:ERR-13
    ・JANコード:4989065107151
    ・トラスココード:811-2566
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC コードレスロッドカッタ 13替刃の型番ERRE13のページです。 型番ERRE13に関する仕様情報を記載しております。
    MCC コードレスロッドカッタ 13替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC コードレスロッドカッタ 13替刃
    ケーブルカッター(替刃式)
    HIT ケーブルカッター(替刃式)CCC30
    スモールクリッパー
    ミニカッター MCH-200
    ミニカッター(鉄ハンドル)
    メーカーMCCコーポレーションヒットヒットKEIBATONEトラスコ中山
    通常価格13,78214,089 -9,111 -2,9782,2241,253
    通常出荷日6日目6日目6日目9日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました