ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
エスコ 890/900mm クッションガード(丸型/2個)【2個入り】 |
|
エスコ コーナーガード(はさみこみ型)【2個入り】 |
|
エスコ 平面ミラー(ステンレス製) |



【特長】・緊急時に素早く設置できる避難はしごです。・フックは自在金具(窓の敷居用)標準装備です。・国家検定合格品です。

ピカコーポレイション
ピカ 避難用ロープはしご

ピカコーポレイション
避難用ロープはしご格納箱
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

アルインコ
足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX
5通常価格(税別):37,677円~

トラスコ中山
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
5通常価格(税別):20,194円

トラスコ中山
足場台 (脚部伸縮式)
4.8通常価格(税別):31,959円~

アイリスオーヤマ
踏み台
4.5通常価格(税別):3,424円

エスコ
作業台(右手すり付)
4通常価格(税別):63,295円~

森山鉄工
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
3通常価格(税別):34,330円~

エスコ
503×503×8mmスライダーパネル
0通常価格(税別):4,009円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ