ファクトリーサプライ用品技術窓口

Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル

通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:2日目

【特長】・メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズル...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4901690364631
  • トラスココード
    820-2719
  • 全長(mm)
    85
  • 適合
    METAL L用
  • 質量(g)
    6.000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

EPX-B/S/M/NOZ
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EPX-B/S/M/NOZの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4901690364631
トラスココード
820-2719
全長(mm)
85
適合
METAL L用
質量(g)
6.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPX-B/S/M/NOZ
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズルの型番EPX-B/S/M/NOZのページです。 型番EPX-B/S/M/NOZに関する仕様情報を記載しております。
Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル
Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ
スコッチ・ウェルド EPX接着システム EPX専用ノズル
EPX接着剤490ml用ミキシングノズル
パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格614円23,635円335円 -642円3,467円3,525円
通常出荷日2日目1日目1日目11日目4日目1日目
その他オプションオプションオプション-オプション-
JANコード49016903646310051135081983-005111569042600680600632504549395906734
トラスココード820-2719820-2718-384-7754607-2424161-5935
全長(mm)85--24170-
適合METAL L用METAL L用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました