ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F

サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F EPV18-F
  • サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F
通常単価(税別)
72,815
税込単価
80,097
通常出荷日:4日目

【特長】・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。・ボ...

詳細を確認
  • 長く安心して使用して頂くため、3点セット「エアーフィルター・オイラー(ルブリケーター)・レギュレーター(圧力調整)」を配管回路途中に設置して頂く事をお勧めします。
  • 起動、停止の制御には、ノーマルクローズの3方弁を使用してください。
  • 2方弁を使用した場合、起動しない場合があります。
  • 長く安心して使用して頂くため、3点セット「エアーフィルター・オイラー(ルブリケーター)・レギュレーター(圧力調整)」を配管回路途中に設置して頂く事をお勧めします。 起動、停止の制御には、ノーマルクローズの3方弁を使用してください。 2方弁を使用した場合、起動しない場合があります。
詳細を確認

型番:

EPV18-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPV18-Fの仕様・寸法情報

空気消費量(NL/min)
17~62
JANコード
4562303290428
トラスココード
853-6662
質量(g)
850.0
材質1
アルミニウム
起振力(N)
66~186
振動数(Hz)
102~149
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
EPV18-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,815
( 80,097 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。
・ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。
・エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。

ご注意

  • 長く安心して使用して頂くため、3点セット「エアーフィルター・オイラー(ルブリケーター)・レギュレーター(圧力調整)」を配管回路途中に設置して頂く事をお勧めします。
  • 起動、停止の制御には、ノーマルクローズの3方弁を使用してください。
  • 2方弁を使用した場合、起動しない場合があります。
  • 長く安心して使用して頂くため、3点セット「エアーフィルター・オイラー(ルブリケーター)・レギュレーター(圧力調整)」を配管回路途中に設置して頂く事をお勧めします。 起動、停止の制御には、ノーマルクローズの3方弁を使用してください。 2方弁を使用した場合、起動しない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-Fの型番EPV18-Fのページです。 型番EPV18-Fに関する仕様情報を記載しております。
サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
エクセン サニタリーピストンバイブレータ EPV12A-F
サニタリーノッカー RKVS20-F
エアー機器タイマー操作盤KSE1
軽便クサビ EPS
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格72,81567,45972,81583,27871,191131,406
通常出荷日4日目5日目14日目19日目5日目4日目
空気消費量(NL/min)17~6219~33----
JANコード4562303290428456230329038145623032907494562303290312--
トラスココード853-6662421-6393826-6421853-6704853-6702853-6661
質量(g)850.0200650.0900.012005300.0
材質1アルミニウムステンレスアルミニウムステンレスケース:樹脂プラスチック振動体部:アルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました